TRN UEFB204-12
Turner
Mounted Ball Bearing
Three-Bolt Flange Block-Metric (FB)
Powered by
CAD모델 선택
{turner/mounted20ball20bearing/three-bolt20flange20block-metric2028fb29/concentric20lock2028ue29.prj},{NB=TRN UEFB204-12},{BEARING_PART_NUMBER=TRN UEFB204-12},{BORE=.750 - 3/4\"},{A=4.3125},{H=1.625},{E=1.25},{J=1.0625},{I=0.5625},{G=0.5},{L=1},{S=0.375},{B=2.4375},{F=2.0625},{Z=1.375},{BI=1.3125},{N=0.6875},{M=0.75},{BOLTS__INCH_=0.3125},{BOLTS__METRIC_=M8},{DYNAMIC=2883},{STATIC=1496},{GREASED_DESIGNATION=Greased},{AVAILABILITY=Inquire for Availability},{DEFAULTSORTATTR=468}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Part Number
TRN UEFB204-12
TRN UEFB204-12
Bore
.750 - 3/4"
.750 - 3/4"
A
4.3125
4.3125
H
1.625
1.625
E
1.25
1.25
J
1.0625
1.0625
I
0.5625
0.5625
G
0.5
0.5
L
1
1
S
0.375
0.375
B
2.4375
2.4375
F
2.0625
2.0625
Z
1.375
1.375
Bi
1.3125
1.3125
N
0.6875
0.6875
M
0.75
0.75
Bolts
0.3125
0.3125
Inch
Bolts
M8
M8
mm
Dynamic Load
2883
2883
lbF
Static Load
1496
1496
lbF
Grease
Greased
Greased
Availability
Inquire for Availability
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기