TRN HCST201
Turner
Mounted Ball Bearing
Take-Up Unit (ST)
Powered by
CAD模型選擇
{turner/mounted20ball20bearing/take-up20unit2028st29/eccentric20lock2028hc29.prj},{NB=TRN HCST201},{BEARING_PART_NUMBER=TRN HCST201},{BORE=.472 - 12mm},{O=0.625},{G=0.375},{P=2},{Q=1.25},{S=0.75},{B=2},{K=0.53125},{E=3},{A=3.5},{W=3.6875},{J=1.25},{L=0.8125},{H=2.375},{BI=1.75},{N=0.6875},{M=0.6875},{DYNAMIC=2883},{STATIC=1496},{GREASED_DESIGNATION=Greased},{AVAILABILITY=Inquire for Availability},{DEFAULTSORTATTR=70}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
Part Number
TRN HCST201
TRN HCST201
Bore
.472 - 12mm
.472 - 12mm
O
0.625
0.625
G
0.375
0.375
P
2
2
Q
1.25
1.25
S
0.75
0.75
B
2
2
K
0.53125
0.53125
E
3
3
A
3.5
3.5
W
3.6875
3.6875
J
1.25
1.25
L
0.8125
0.8125
H
2.375
2.375
Bi
1.75
1.75
N
0.6875
0.6875
M
0.6875
0.6875
Dynamic Load
2883
2883
lbF
Static Load
1496
1496
lbF
Grease
Greased
Greased
Availability
Inquire for Availability
Inquire for Availability
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews