TRN HCWAK201
Turner
Mounted Ball Bearing
Powered by
CAD模型選擇
{turner/mounted20ball20bearing/pillow20block20-20low20profile2028ak29.prj},{NB=TRN HCWAK201},{BEARING_PART_NUMBER=TRN HCWAK201},{BORE=.472 - 12mm},{H=1.6025},{A=4.75},{E=3.5},{B=1.375},{S2=0.625},{S1=0.5},{G=0.5},{W=2.125},{BI=1.4375},{N=0.5625},{M=0.5625},{BOLTS__INCH_=0.375},{BOLTS__METRIC_=M10},{DYNAMIC=2147},{STATIC=1075},{GREASED_DESIGNATION=Greased Lubrication},{AVAILABILITY=Inquire for Availability},{DEFAULTSORTATTR=298}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
Part Number
TRN HCWAK201
TRN HCWAK201
Bore
.472 - 12mm
.472 - 12mm
H
1.6025
1.6025
A
4.75
4.75
E
3.5
3.5
B
1.375
1.375
S2
0.625
0.625
S1
0.5
0.5
G
0.5
0.5
W
2.125
2.125
Bi
1.4375
1.4375
N
0.5625
0.5625
M
0.5625
0.5625
Bolts
0.375
0.375
Inch
Bolts
M10
M10
mm
Dynamic Load
2147
2147
lbF
Static Load
1075
1075
lbF
Grease
Greased Lubrication
Greased Lubrication
Availability
Inquire for Availability
Inquire for Availability
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews