TRN UCFX13-40
Turner
Mounted Ball Bearing
Four-Bolt Flange Block - Medium Duty (FX)
Powered by
CAD모델 선택
{turner/mounted20ball20bearing/four-bolt20flange20block20-20medium20duty2028fx29/setscrew20lock2028uc29.prj},{NB=TRN UCFX13-40},{BEARING_PART_NUMBER=TRN UCFX13-40},{BORE=2.500 - 2 1/2\"},{A=7.375},{E=5.875},{I=1.3125},{G=0.8125},{L=2.3125},{S=0.6875},{Z=3.0625},{BI=2.9375},{N=1.1875},{M=1.75},{BOLTS__INCH_=0.625},{BOLTS__METRIC_=M16},{DYNAMIC=13981},{STATIC=9869},{GREASED_DESIGNATION=Greased},{AVAILABILITY=Stock Size},{DEFAULTSORTATTR=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Part Number
TRN UCFX13-40
TRN UCFX13-40
Bore
2.500 - 2 1/2"
2.500 - 2 1/2"
A
7.375
7.375
E
5.875
5.875
I
1.3125
1.3125
G
0.8125
0.8125
L
2.3125
2.3125
S
0.6875
0.6875
Z
3.0625
3.0625
Bi
2.9375
2.9375
N
1.1875
1.1875
M
1.75
1.75
Bolts
0.625
0.625
Inch
Bolts
M16
M16
mm
Dynamic Load
13981
13981
lbF
Static Load
9869
9869
lbF
Grease
Greased
Greased
Availability
Stock Size
Stock Size
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기