TRN UCWP201
Turner
Mounted Ball Bearing
Pillow Block Housing (P)
Powered by
CAD모델 선택
{turner/mounted20ball20bearing/pillow20block20housing2028p29/setscrew20lock2028uc29.prj},{NB=TRN UCWP201},{BEARING_PART_NUMBER=TRN UCWP201},{BORE=.472 - 12mm},{H=1.1875},{A=4.9375},{E=3.75},{B=1.25},{S2=0.6875},{S1=0.4375},{G=0.5625},{W=2.25},{BI=1.0625},{N=0.375},{M=0.625},{BOLTS__INCH_=0.375},{BOLTS__METRIC_=M10},{DYNAMIC=2147},{STATIC=1075},{GREASED_DESIGNATION=Greased},{AVAILABILITY=Inquire for Availability},{DEFAULTSORTATTR=546},{PDFSER=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Part Number
TRN UCWP201
TRN UCWP201
Bore
.472 - 12mm
.472 - 12mm
H
1.1875
1.1875
A
4.9375
4.9375
E
3.75
3.75
B
1.25
1.25
S2
0.6875
0.6875
S1
0.4375
0.4375
G
0.5625
0.5625
W
2.25
2.25
Bi
1.0625
1.0625
N
0.375
0.375
M
0.625
0.625
Bolts
0.375
0.375
Inch
Bolts
M10
M10
mm
Dynamic Load
2147
2147
lbF
Static Load
1075
1075
lbF
Grease
Greased
Greased
Availability
Inquire for Availability
Inquire for Availability
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기