TRN UCST201
Turner
Mounted Ball Bearing
Take-Up Unit (ST)
Powered by
CAD모델 선택
{turner/mounted20ball20bearing/take-up20unit2028st29/setscrew20lock2028uc29.prj},{NB=TRN UCST201},{BEARING_PART_NUMBER=TRN UCST201},{BORE=.472 - 12mm},{O=0.625},{G=0.375},{P=2},{Q=1.25},{S=0.75},{B=2},{K=0.53125},{E=3},{A=3.5},{W=3.6875},{J=1.25},{L=0.8125},{H=2.375},{BI=1.25},{N=0.5},{M=0.75},{DYNAMIC=2883},{STATIC=1496},{GREASED_DESIGNATION=Greased},{AVAILABILITY=Inquire for Availability},{DEFAULTSORTATTR=166}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Part Number
TRN UCST201
TRN UCST201
Bore
.472 - 12mm
.472 - 12mm
O
0.625
0.625
G
0.375
0.375
P
2
2
Q
1.25
1.25
S
0.75
0.75
B
2
2
K
0.53125
0.53125
E
3
3
A
3.5
3.5
W
3.6875
3.6875
J
1.25
1.25
L
0.8125
0.8125
H
2.375
2.375
Bi
1.25
1.25
N
0.5
0.5
M
0.75
0.75
Dynamic Load
2883
2883
lbF
Static Load
1496
1496
lbF
Grease
Greased
Greased
Availability
Inquire for Availability
Inquire for Availability
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기